Produkte // Flächenkameras // Manta // Manta G-1236

Allgemein

Modell: Manta G-1236
Produktserie: Manta
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono or Color
Spektrum: Visible
Auflösung: 4,112 × 3,008 (12.40 MP)
Sensormodell: Sony IMX304
Sensorarchitektur (Material): CMOS
Verschlusstyp(en): Global Shutter
Sensorgröße: 17.6 mm ø (Type 1.1)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit or 12-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: RGB8Packed, BGR8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 9

I/Os und Stromversorgung

Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 2 inputs, 2 outputs
Stromversorgung: 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
Stromverbrauch: External power: 3.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 3.3 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): 5 °C to 45 °C ambient (without condensation)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 44 × 29
Gewicht: 190 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Datenblatt (pdf)

Manta G-1236

GigE Vision camera with the Sony IMX304 CMOS sensor

Auflösung

4,112 × 3,008 (12.40 MP)

Bildrate

9 fps

Digitale Schnittstelle

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional

Manta G-1236 is a 12.4 megapixel machine vision camera with a GigE compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Manta G-1236 incorporates the high quality Type 1.1 (17.6 mm diagonal) Sony IMX304 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.