hr 10gige

Allgemein

Modell: hr51CXGE-G2
Produktcode: F004154
Produktserie: HR 10GigE
Status: Deleted

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 8,424 × 6,032 (51.00 MP)
Sensormodell: Gpixel GMAX4651-BVC-BU2
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 38.75 × 27.75 mm (47.66 mm, 35mm Full Frame)
Pixelgröße: 4.60 µm × 4.60 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-Bit,12-Bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 65 dB
SNR: 42.6 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 23.7 fps
Belichtungszeit: 60 µs (max)
Verstärkung: 0.0 dB to 40.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated Input,
Stromversorgung: 10 to 25VDC
Stromverbrauch: External: 17 W (typical at 12 VDC)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 77 × 70 × 70
Filter-/Schutzglas: IR-Cut 680
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M58x0.75
Gewicht: 380 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 448 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 10gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: Manual, Auto
Verstärkungsmodi: Auto, Manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

hr51CXGE-G2

Auflösung 8,424 × 6,032 (51.00 MP)
Bildrate 23.7 fps
Digitale Schnittstelle 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.