Allgemein
| Modell: | hr51MXGE-G2 |
| Produktcode: | F004153 |
| Produktserie: | HR 10GigE |
| Status: | Deleted |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 8,424 × 6,032 (51.00 MP) |
| Sensormodell: | Gpixel GMAX4651-BVM-BU2 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 38.75 × 27.75 mm (47.66 mm, 35mm Full Frame) |
| Pixelgröße: | 4.60 µm × 4.60 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-Bit,12-Bit |
| Monochrome Pixelformate: | mono8, mono12 |
Bildgebungsleistung
| Dynamikbereich: | 65 dB |
| SNR: | 42.6 dB |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 23.7 fps |
| Belichtungszeit: | 60 µs (max) |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated Input, |
| Stromversorgung: | 10 to 25VDC |
| Stromverbrauch: | External: 17 W (typical at 12 VDC) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 77 × 70 × 70 |
| Filter-/Schutzglas: | N-BK7 - AR coating 380-850nm |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | M58x0.75 |
| Gewicht: | 380 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 448 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 10gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | Manual, Auto |
| Verstärkungsmodi: | Auto, Manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | FW Features - Image Control |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
hr51MXGE-G2
| Auflösung | 8,424 × 6,032 (51.00 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 23.7 fps |
| Digitale Schnittstelle | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.