hr 10gige

Allgemein

Modell: hr65MXGE
Produktcode: F004121
Produktserie: HR 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 9,344 × 7,000 (65.00 MP)
Sensormodell: Gpixel GMAX3265
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 29.9 × 22.4 mm (37.36 mm, Type 2.3)
Pixelgröße: 3.20 µm × 3.20 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 65.6 dB
SNR: 40 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 17.4 fps
Belichtungszeit: 22 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over Ethernet (POE+, in option -P)
Stromverbrauch: External: 14 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 76 × 70 × 70
Filter-/Schutzglas: N-BK7 - AR coating
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M58x0.75
Gewicht: 420 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 448 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 10gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)
Vision-Standard: GigE Vision 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

hr65MXGE

Auflösung 9,344 × 7,000 (65.00 MP)
Bildrate 17.4 fps
Digitale Schnittstelle 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.