Produkte // Flächenkameras // FXO // fxo992MCX-T
fxo992MCX-T

Allgemein

Modell: fxo992MCX-T
Produktcode: F002321
Produktserie: FXO SWIR
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 2,560 × 2,048 (5.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX992 | InGaAs | TEC
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.83 × 7.07 mm (11.31 mm, Type 1/1.4)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono10, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 132.6 fps
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC
Stromverbrauch: External: 12 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 76 × 50 × 50
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32000 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 1 connection
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc, dopo

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo992MCX-T

Auflösung 2,560 × 2,048 (5.20 MP)
Bildrate 132.6 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 1 connection
  SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.