Produkte // Flächenkameras // FXO // fxo487MCX
fxo487MCX

Allgemein

Modell: fxo487MCX
Produktcode: F002216
Produktserie: FXO Ultraviolet
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: UV
Spektralbereich: 200 nm to 400 nm
Auflösung: 2,832 × 2,840 (8.00 MP)
Sensormodell: Sony IMX487
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 7.76 × 7.78 mm (10.99 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 87 fps
Belichtungszeit: 7 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 8 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 65 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 70 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: UV Fused Silica 185-800nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 1 connection
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo487MCX

Auflösung 2,832 × 2,840 (8.00 MP)
Bildrate 87 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 1 connection
  UV Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.