Produkte // Flächenkameras // EXO // exo991MGE
exo991MGE

Allgemein

Modell: exo991MGE
Produktcode: F002204
Produktserie: EXO SWIR
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 640 × 512 (0.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX991 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 3.2 × 2.56 mm (4.1 mm, Type 1/4)
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 57 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 260 fps
Belichtungszeit: 21 µs to 500.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Stromverbrauch: External: 3.5 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 43 × 50 × 50
IP-Klasse: IP40
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 138 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 192 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)
Vision-Standard: GigE Vision

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo991MGE

Auflösung 640 × 512 (0.30 MP)
Bildrate 260 fps
Digitale Schnittstelle Gige
  SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.