Produkte // Flächenkameras // EoSens // EoSens21MCX12-FM
EoSens21MCX12-FM

Allgemein

Modell: EoSens21MCX12-FM
Produktcode: F006011
Produktserie: EoSens CoaXPress-12
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 350 nm to 1000 nm
Auflösung: 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
Sensormodell: Gpixel GSPRINT4521
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C)
Pixelgröße: 4.50 µm × 4.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono10, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 230 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps,
Belichtungszeit: 4 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 12 to 24VDC
Stromverbrauch: External: 21 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 93 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: F-Mount
Gewicht: 630 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Weißabgleichmodi: true
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image

EoSens21MCX12-FM

Auflösung 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
Bildrate 230 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.