一般
| 型號: | EoSens21MCX12-FM |
| 產品編號: | F006011 |
| 產品系列: | EoSens CoaXPress-12 |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 350 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 5,120 × 4,096 (21.00 MP) |
| 感測器型號: | Gpixel GSPRINT4521 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C) |
| 像素大小: | 4.50 µm × 4.50 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| 單色像素格式: | mono8, mono10, mono12 |
時序與增益
| 最大影格率: | 230 fps |
| 最大影格率 ROI 模式: | 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps, |
| 曝光時間: | 4 µs to 1 s |
| 增益: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O 連接器: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| 電源供應: | 12 to 24VDC |
| 功耗: | External: 21 W (typical) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 93 × 80 × 80 |
| 防護等級: | IP30 |
| 鏡頭接口: | F-Mount |
| 重量: | 630 g |
介面
| 數位介面: | cxp-12 with 4 connections |
| 介面連接器: | (micro-BNC) |
| 視覺標準: | CoaXPress 2.0 |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | external |
| 增益模式: | digital, analog |
| 白平衡模式: | true |
| 影像控制功能: | roi, mirror-image |
EoSens21MCX12-FM
| 解析度 | 5,120 × 4,096 (21.00 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 230 fps |
| 數位介面 | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.