Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium G1 // Alvium G1-1240
Alvium G1 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium G1-1240
Produktserie: Alvium G1
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 4,024 × 3,036 (12.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX226
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
Pixelgröße: 1.85 µm × 1.85 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
YUV-Pixelformate: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB8 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 74 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 9 fps
Belichtungszeit: 36 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 GPIOs (LVTTL)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 1 output
Stromversorgung: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Stromverbrauch: External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.0 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 32 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-1240

Auflösung 4,024 × 3,036 (12.20 MP)
Bildrate 9 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-1240 innovative GigE camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.