Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium FP3 // Alvium FP3-320 VSWIR
Alvium GM2 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium FP3-320 VSWIR
Produktserie: Alvium FP3
Status: Prototype/engineering sample

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Sensormodell: Sony IMX993 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: Mainly depends on hardware and register settings.
Belichtungszeit: 33 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
I/O-Anschluss: Coax, STP
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-320 VSWIR

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX993 sensor

Auflösung 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Digitale Schnittstelle FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  SWIR Logo

Alvium FP3-320 VSWIR innovative FPD-Link III camera with Sony IMX993 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.