Allgemein
| Modell: | Alvium FP3-500 |
| Produktserie: | Alvium FP3 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Sensormodell: | ON Semi AR0521SR |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Rolling shutter (RS) |
| Sensorgröße: | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| Pixelgröße: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit |
| Monochrome Pixelformate: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV-Pixelformate: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGB-Pixelformate: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| Bayer-Pixelformate: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 79 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Belichtungszeit: | 8 µs to 480.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 24.0 dB |
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
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Gewicht: | 70 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-500
Embedded vision FPD-Link III camera with ON Semi AR0521 sensor
| Auflösung | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-500 innovative FPD-Link III camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.