Alvium GM2 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium FP3-507
Produktserie: Alvium FP3
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX264
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: Mainly depends on hardware and register settings.
Belichtungszeit: 28 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
I/O-Anschluss: Coax, STP
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-507

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX264 sensor

Auflösung 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Digitale Schnittstelle FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-507 innovative FPD-Link III camera withSony IMX264 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.