Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium FP3 // Alvium FP3-2050
Alvium GM2 Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium FP3-2050
Produktserie: Alvium FP3
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Sensormodell: Sony IMX183
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 13.1 × 8.8 mm (15.9 mm, Type 1)
Pixelgröße: 2.40 µm × 2.40 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 80 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: Mainly depends on hardware and register settings.
Belichtungszeit: 13 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
I/O-Anschluss: Coax, STP
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 41 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 70 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-2050

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX183 sensor

Auflösung 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Digitale Schnittstelle FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-2050 innovative FPD-Link III camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.