Manta
Flexible und funktionsreiche GigE Vision-Kamera
Die Manta ist eine flexible, reich ausgestattete GigE Vision Kamera mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. Boardlevel-Versionen mit separatem Sensorkopf (bis zu 200 mm Entfernung zum Kamera-Mainboard) sind auf Anfrage erhältlich. Dank der drei LUTs (separate R, G und B Steuerung) und Farbkorrektur-Funktionen eignet sich die Allied Vision Manta Kamera für zahlreiche Applikationen. Optional ist die Kamera mit PoE (Power over Ethernet) erhältlich.
Manta Kameras eignen sich für zahlreiche Applikationen wie industrielle Bildverarbeitung, Machine Vision, Qualitätskontrolle, industrielle Inspektion, OEM Lösungen, medizinische Bildverarbeitung, ITS (Intelligent Traffic Solutions) und viele mehr.
- VGA bis 9 Megapixel
- CCD (Sony) sowie Sony und CMOSIS CMOS Sensoren
- Bis zu 125 Bilder pro Sekunde
- Zwei Eingänge, zwei Ausgänge (alle optisch getrennt und konfigurierbar)
- Drei LUTs, Farbkorrektur, Binning, Sub-Sampling und mehr Features