Goldeye Pro Kurzwellen-Infrarotkameras mit 5GigE-Schnittstelle
Außergewöhnliche Bildqualität für verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Erleben Sie die Bildqualität.
Testen Sie die Kamera in Ihrer Anwendung und bestellen Sie jetzt Ihr Leihmuster.
Die Goldeye Pro-Kameraserie wurde entwickelt, um SWIR-Bildgebungssysteme durch Verbesserung von Durchsatz, Bildqualität und Leistung auf ein neues Niveau zu heben. Die Goldeye Pro G5 TEC 1-Kameras verfügen über die TEC-Version der IMX99x SenSWIRTM-Sensoren von Sony, die im Bereich von 400 nm bis 1.700 nm empfindlich sind.
Dank ihrer 5-GigE-Schnittstelle bieten die Kameras einen verbesserten Durchsatz und schnellere Bildübertragungsraten, während gleichzeitig eine effektive Sensortemperaturstabilisierung über einen thermoelektrischen Kühler (TEC) gewährleistet ist. Diese Kombination ermöglicht hochauflösende SWIR-Bildgebung mit unübertroffenen Details bei hohen Bildraten und bietet damit eine erstklassige Bildgebungsleistung.
Erweiterte Funktionen für hervorragende Bildqualität
- Automatische oder manuell gesteuerte thermoelektrische Kühlung (TEC1)
- Unterdrückung des Dunkelstroms
- Korrektur von Ungleichmäßigkeiten mit automatischer Anpassung
- Korrektur defekter Pixel
- Hintergrundkorrektur
- 12- und 10-Bit-Sensorauslesemodi für höchstmöglichen Dynamikbereich
- Region-of-Interest-Steuerung zur Beschleunigung der Bildraten und Optimierung der Bandbreitennutzung
- Look-up-Tabellen zur Erhöhung des Kontrasts
- Benutzereinstellungen für vereinfachte Kameraeinrichtung
- Digitales Binning und Verstärkungsregelung zur Erhöhung der Empfindlichkeit
Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie an Preisen oder weiteren technischen Details zu unseren neuen Goldeye Pro VSWIR TEC1-Kameras interessiert sind, füllen Sie bitte das Formular aus.