Allied Visions Kameras
Infrarot-Kameras
Der Einsatz von Infrarot-Kameras in verschiedenen Wellenlängen ermöglicht es, Materialeigenschaften sichtbar zu machen, die mit konventioneller Oberflächeninspektion nicht analysiert werden können, wie z.B. Wassergehalt, Temperatur oder chemische Zusammensetzung.
Allied Vision bietet eine große Auswahl an kurzwelligen Infrarot-Kameras (short-wave infrared, SWIR).
- Kompaktes Industrie-Design
- QVGA- und VGA-Auflösung
- Hochleistungsfähige InGaAs-Sensoren
- Bis zu 344 Bilder pro Sekunde
- Spektralbereich von 900 bis 1.700 nm (SWIR)
- GigE-Vision-Schnittstelle mit Ethernet-Stromversorgung (Power over Ethernet, PoE) oder Kamera-Link-Schnittstelle mit GenCP-Unterstützung
- Umfangreiche Input- und Output-Kontrollmöglichkeiten
- Automatisierte kameraseitige Bildkorrektur
- Stabilisierte Sensorkühlung ohne Lüfter
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich
Optionen und Anwendungen
- Erhältlich mit C- / F- / M42 Objektivanschluss
Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen Forschung in Medizin und Biologie, Kontrolle von Halbleitern, Photovoltaik, hyperspektrale Bildverarbeitung, Agrarwissenschaften und viele weitere Umweltwissenschaften sowie Qualitätskontrolle, Automatisierung und Feuchtigkeitsanalyse.