Unternehmen // News
AlliedVision Camtastic

GigE Vision Camera Camtastic G1

Allied Vision präsentiert Camtastic G1 auf der VISION Stuttgart 2026

10/06/2026 | Produktneuheiten

Neue GigE-Kameras im Zuckerwürfel-Format, die kompromisslose Bildqualität, fortschrittliche Kühlung und einfache Integration vereinen

Auf der VISION Stuttgart vom 6. bis 8. Oktober 2026 stellt Allied Vision die neue Kameraserie Camtastic G1 vor, eine zukunftssichere Kameraplattform für mehr Präzision und Zuverlässigkeit bei der Bildaufnahme und -verarbeitung. Die neuen Kameras sind als kompakte GigE-Lösung erhältlich und vereinen hochauflösende Bildaufnahme, zuverlässige Leistung und vereinfachte Integration. Sie wurden für Kunden entwickelt, die mehr Leistung, eine geringere Wärmeabgabe und eine reduzierte Systemkomplexität suchen.

Zuverlässigkeit und Präzision im Zuckerwürfel-Format
Die Camtastic G1-Kameras basieren auf einer völlig neuen, hochmodernen GigE-Vision-Plattform, die eine nahtlose Integration in etablierte GigE-Ökosysteme ermöglicht. Sie bieten eine höhere Auflösung bei hohen Bildraten und ermöglichen so eine präzise und zuverlässige Bildanalyse. Die Kameras nutzen eine neue FPGA-Plattform, die mit Blick auf Lieferkettenresilienz und Kosteneffizienz entwickelt wurde. Die fortschrittliche Elektronik und ein spezielles Gehäuse sind sorgfältig auf das Temperaturmanagement ausgelegt, um eine kompromisslose Bildqualität bei geringem Rauschen zu gewährleisten.

Als Teil eines umfassenden Allied Vision-Ökosystems sind die Kameras vollständig kompatibel mit den kürzlich von Allied Vision vorgestellten C-Mount-Objektiven und GigE-Schnittstellenkarten. Diese umfassende Unterstützung reduziert den Integrationsaufwand, beschleunigt die Prototypenentwicklung und verkürzt den Weg vom ersten Bild bis zur Serienfertigung.

Entwickelt für anspruchsvolle  Bildverarbeitung
Die Camtastic G1-Kamera wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Anwendungen zuverlässige Ergebnisse zu liefern und Herstellern dabei zu helfen, die Integration zu beschleunigen, die Prüfqualität zu verbessern und Systemausfallzeiten zu reduzieren:

  • In der Fabrikautomation unterstützt die Camtastic G1 kontinuierliche Prozesse und trägt durch ihre vibrationsresistente Bauweise, zuverlässige Bildanalyse und präzisen Prüffunktionen zur Reduzierung von Ausfallzeiten bei.
  • In der Logistik ermöglicht die Kamera schnelle Inspektions- und Identifizierungsaufgaben dank hochauflösender Bildgebung, Frame-Puffer-Technologie und flexibler Auslöseoptionen.
  • In der Robotik ermöglichen die kompakten Abmessungen, die geringe Wärmeabgabe und die vielfältigen E/A-Optionen der Camtastic G1 eine einfache Integration in Systeme mit begrenztem Platzangebot sowie zuverlässige Verbindungen zu Peripheriegeräten.
  • In verschiedenen anderen Anwendungsbereichen erfüllt die Kamera die Anforderungen anspruchsvoller Bildverarbeitungsumgebungen durch präzise Bildaufnahme, zuverlässigen Betrieb und kontrolliertes thermisches Verhalten.


Modelle im Überblick

Modell Camtastic G1-i565 Camtastic G1-i566 Camtastic G1-i568
Sensor Sony IMX565  Sony IMX566  Sony IMX568
Shutter  Global shutter Global shutter Global shutter
Auflösung 4096 × 3000; 
12.28 MP
2840 × 2840; 
8.06 MP
2448 × 2048; 
5.01 MP
Bildrate 9 fps 14 fps 23 fps
Interface 1 GigE 1 GigE 1 GigE
Chroma Mono/Color Mono/Color Mono/Color

Camtastic – Die Grundlage für die Zukunft
Die Camtastic G1 ist mehr als nur eine neue Kamera. Sie ist der Ausgangspunkt für eine völlig neue Kameraplattform. Die neue Plattform wird alle relevanten und neuen Sensoren abdecken, die auf den Markt kommen. Der nächste Schritt wird eine CXP-12-Schnittstelle sein, die eine Übertragung mit höherer Bandbreite und komplexe Bildgebungssysteme ermöglicht.