Unternehmen // Nachrichten
VimbaX Euresys

Neu: Software-Brücke für Euresys Open eVision und Vimba X SDK von Allied Vision

08/28/2024 | Produktneuheiten

Allied Vision und Euresys haben sich zusammengeschlossen, um eine Software-Brücke zu schaffen, die das Vimba X Software Development Kit von Allied Vision nahtlos mit dem renommierten industriellen Bildverarbeitungswerkzeug von Euresys verbindet. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit bietet Entwicklern eine beispiellose Kombination aus modernster Kameratechnologie und fortschrittlichen Bildanalysefunktionen.

Leistungsstarke Tools für erweiterte Bildanalyse
Open eVision ist eine Suite zuverlässiger, leistungsstarker und flexibler Softwaretools für die Bildverarbeitung und -analyse. Sie umfasst Bibliotheken wie EasyImage, EasyGauge, EasyFind, EasyMatch, EasyObject, EasyColor, EasyOCR, EasyOCR2, EasyBarCode, EasyMatrixCode, EasyQRCode, EasyLocate, EasySegment und EasyClassify.  Open eVision enthält eine Reihe von 64-Bit-Bibliotheken für C++ und .NET (C#, VB.NET, C++/CLI) unter Windows (x86-64) und Linux (x86-64 und ARMv8-A). Mehrere Produktivitätswerkzeuge (Open eVision Studios) unterstützen die Benutzer bei der Bewertung von Lösungen, der Prototypenerstellung, der Schulung (Deep Learning) und der Entwicklung.

Das GenICam-kompatible Vimba X SDK bietet vollständigen Zugriff auf den umfangreichen Funktionsumfang der Alvium-Kameras. Mit der Vimba X Bridge stehen Bilder, die mit einer Alvium-Kamera in Vimba X aufgenommen wurden, nun sofort für die Verarbeitung und Analyse in Open eVision zur Verfügung. Der nahtlose Workflow beschleunigt die Anwendungsentwicklung und macht sie wesentlich einfacher.

Integrierte Lösungen für verschiedene Anwendungen
Mit der neuen Software-Brücke können Anwender Bildverarbeitungsaufgaben wie Leiterplatten-Inspektion, Pick-and-Place-Anwendungen oder Lebensmittelsortierung mühelos mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision bewältigen. Sie profitieren vom vollen Potenzial einer Alvium-Kamera und den leistungsstarken Funktionen der Open eVision Suite von Euresys. Projekte können schneller realisiert und Entwicklungskosten reduziert werden.

Durch die Kombination komplementärer Technologien hat TKH Vision einen weiteren Schritt in Richtung integrierter Lösungen gemacht und bietet Kunden umfassende 2D/3D-Lösungen über ein einziges, vertrauenswürdiges Netzwerk kooperierender Unternehmen.