产品 // 线扫相机 // allPIXA 短波红外
Allied Vision Logo
allPIXA SWIR Sensor front small

allPIXA 短波红外

短波红外线线扫相机

这款高性能短波红外(SWIR)线扫相机为需要在短波红外光谱范围内进行材料分析的机器视觉应用提供了卓越的成像能力。此类应用包括食品和回收行业中的光学分选,以及半导体检测。该相机采用先进的砷化铟镓(InGaAs)传感器技术,提供950至1700纳米的宽广光谱范围,实现可见光范围之外的成像。

allPIXA SWIR back

实时看见无形之物

受益于高速线速率与高灵敏度

  • 线扫描InGaAs传感器,分辨率为512像素(像素尺寸25微米×25微米)或1024像素(像素尺寸12.5微米×12.5微米)
  • 短波红外光谱范围:950至1700纳米
  • 高速性能:最高40千赫线速率

为您的愿景而生

allPIXA 短波红外是您的理想相机选择,如果:

  • 您的应用需要高分辨率、高灵敏度的成像技术来分析不可见材料。
  • 您需要高达40 kHz的高速帧率和灵活的像素尺寸,以满足严苛的检测任务需求。
  • 您希望通过符合 GenICam 标准的千兆网 Vision 接口轻松集成至现有机器视觉系统,并兼容主流图像采集卡及 SDK。
  • 您重视由直观软件工具、内置校正功能、测试图像生成及可调触发选项支持的无缝设置与操作体验。

// 产品优势

allPIXA短波红外是一款线扫相机,配备先进的InGaAs传感器,分辨率为512或1k。

  • 增强灵敏度:水平像素合并技术,显著提升苛刻低照度环境下的响应能力
  • 灵活的图像深度:支持每像素8、10或12位输出,满足不同应用需求
  • 先进图像处理:内置FPGA支持DSNU、PRNU及TRC查找表或伽马校正,优化图像质量
  • 无缝集成:符合千兆网Vision标准,经主流图像采集卡、GenICam SDK及Allied Vision免费软件工具测试验证

// 功能

  • 水平像素合并以提高响应度
  • 每像素8、10或12位
  • 内置DSNU、PRNU及TRC查找表或伽马校正
  • 外部行触发频率转换器
  • 已通过多款主流网络适配器及GenICam SDK测试

// 典型应用

短波红外光谱揭示了若干可见光无法探测的特征与材料属性,为RGB图像之外提供了宝贵信息。这对于特殊检测任务尤为重要,可发现人眼无法察觉的缺陷与故障,例如应用于半导体质量检测、不透明容器内容物检查、种子与食品分选、物质及湿度检测或检测、(安全)印刷品检验以及涂层与表面检测等领域

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)