产品 // 线扫相机 // allPIXA neo // allPIXA neo 万兆网
allPIXAneo group DXGE

allPIXA neo 万兆网

高速线扫相机

allPIXA neo CMOS线扫相机系列在单色、RGB及近红外成像领域表现卓越,支持4k/6k分辨率。10千兆网接口实现便捷经济的集成方案。其紧凑设计使其成为高速卷材检测应用的理想选择,即便在其他系统产生模糊图像的生产速度下仍能保持清晰成像。

allPIXA neo back DXGE

快速、多功能、经济实惠

紧凑设计,高性能多光谱传感器,助您事半功倍

  • 4k与6k线扫相机,像素尺寸分别为7微米与5微米
  • 标准千兆网接口(RJ45)支持长距离布线 
  • CMOS多线传感器支持单色、RGB+单色及RGB+近红外模式 
  • 彩色模式最高90kHz,单色模式最高250kHz高速采集

为您的愿景而生

allPIXA neo 万兆网相机是您的理想相机选择,如果:

  • 您需要一款高性能相机,能在单色、RGB和近红外模式下提供卓越画质。
  • 您需要超高速且可靠的数据传输,确保高速检测流程顺畅运行。
  • 您需要一款紧凑型相机,可轻松集成于有限安装空间及现有系统中。
  • 您重视直观工具支持的无缝设置与操作,以及高效的工作流程集成。

// 福利一览

  • 成本效益与最大吞吐量:采用具备前瞻性且与现有系统兼容的现代千兆网接口,有效降低整体运营成本。
  • 轻松集成,即插即用:超紧凑设计最大限度减少安装工作量与停机时间
  • 极致画质与极速处理:在最高生产速度下捕捉单色、RGB及近红外光谱的微小细节——当其他系统仅能呈现模糊图像时,本系统仍能保持完美成像。

// 功能

  • 分辨率:4k和6k像素 
  • 传感器:多线CMOS传感器 
  • 色度:单色、彩色及近红外  
  • 行速率:最高250千赫兹 
  • 触发方式:帧触发与行触发选项,含可变编码器输入
  • 图像处理:色彩校正矩阵实现优化彩色图像呈现
  • 多相机同步:实现多相机完美的行触发与帧触发同步
  • 多闪光功能:在单次曝光中捕捉多种光照条件下的多幅图像

// 适用于各种应用场景的理想配件

我们提供多种工业级配件,以满足您的应用需求。 

  • 对准适配器:快速精准对齐所有线扫相机
  • 接口线缆:多种长度可选,支持拖链环境,配备螺纹锁扣
  • 触发器与I/O接口线:两种长度规格,均配备螺纹锁紧装置

// 完美连接——得益于强大的软件

为便于集成,该相机提供兼容GenICam的图形工具(GCT)和用户友好的软件开发工具包(SDK)。这使得在Windows或Linux系统下能够快速实现相机控制和高速图像采集。

GenicamLogo

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)