USB3 Vision主机软件
适用于符合USB3 Vision标准应用的软件开发套件
- 兼容USB3 Vision的软件开发工具包(SDK)
- 兼容GenICam的软件开发工具包(SDK)
- 兼容Windows和Linux操作系统
- 提供源代码
Sensor to Image 提供功能丰富的软件工具包,为快速轻松设计高性能图像采集应用程序提供了必要的基础组件。该软件套件包含多个组件:Sphinx USB3 Vision Viewer 是一款桌面应用程序,用于发现和配置符合 USB3 Vision 标准的相机。它还能接收 USB3 Vision 图像流并进行显示。 传输层库(Sphinx USB3 Vision Library)实现所有底层传输层特定任务,既提供直观的专有API,也可作为具备GenTL兼容接口的GenTL生产者运行。该软件随附可定制的USB3 Vision类驱动程序。Sphinx USB3 Vision SDK支持USB3 Vision规范(最高至1.2版)定义的所有强制性功能及大部分可选功能,同时兼容Windows和Linux操作系统。 根据许可协议,SDK组件可部分或完全以C源代码形式交付。
产品优势
支持的操作系统
-
- Windows(7、8、10、11),64位
- Linux(已测试环境:Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux),32/64位
支持包括
该软件包包含一项支持预算,用于协助您编写自己的应用程序。
支持与维护
提供长期支持与维护服务
使用源代码版本创建您自己的SDK
源代码版本支持对传输层API和过滤器驱动程序进行品牌重塑,因此您可以创建并分发符合公司品牌规范的SDK。