产品 // 面阵相机 // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-234
Alvium C Overview sRGB

常规

型号: Alvium 1800 C-234
产品系列: Alvium 1800 C
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono or Color
光谱: Visible
光谱范围: 300 nm to 1100 nm
分辨率: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
传感器型号: Sony IMX249
快门类型: Global Shutter
传感器尺寸: 13.40 mm ø (Type 1/1.2)
像素尺寸: 5.86 µm × 5.86 µm

像素格式

单色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV像素格式: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB像素格式: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
拜耳像素格式: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

时序与增益

最大帧率: 40
曝光时间: 34 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 2 programmable GPIOs
电源供应: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Typical: 1.9 W

工作条件

工作温度(外壳: -20 °C to 65 °C (housing)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
镜头接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 40 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 256 KByte
非易失性存储器(闪存): 1024 KByte

接口

数字接口: MIPI CSI-2, up to 4 lanes
数据表 (pdf)

Alvium 1800 C-234

Embedded vision CSI-2 camera with IMX249 sensor

分辨率

1,936 × 1,216 (2.40 MP)

帧率

40 fps

数字接口

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-234 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX249 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)