shr header

SHR

最高分辨率,成就无与伦比的画质。

SHR相机凭借大像素与大尺寸传感器相结合的设计,可提供高达24500万像素的无妥协图像质量。先进的阴影校正与缺陷像素修正技术,确保即使在严苛的光学任务中,也能实现卓越的线性度、均匀性和低噪声表现。

SHR - 专为重大任务而生

大像素带来极致细节!

SHR相机凭借大像素与大尺寸传感器实现最高分辨率。当任务要求毫不妥协的图像质量时,SHR可提供高达24500万像素的卓越性能。大尺寸传感器需要相机内部的特殊设计以确保图像均匀性。针对高要求光学任务的阴影校正与用户自定义坏点校正,共同保障出色的线性度、均匀性和低噪声表现。 

  • 高达245百万像素的大像素高分辨率与优化图像速率
  • 尖端接口:万兆网与CoaXPress-12(支持PoE或PoCXP供电)
  • 512 MB内置图像存储器

为您的愿景而生

SHR 是您的理想相机,如果:

  • 您的应用场景需要进行精细化检测。
  • 您需要极高分辨率与快速图像传输。
  • 您要求精确的图像再现与传感器对准。
  • 您追求卓越的线性度、均匀性和低噪声表现。

// 强大功能

  • 最高分辨率与优化帧率
  • 索尼CMOS传感器,支持滚动快门与全局快门
  • 单色与彩色模式(拜耳滤色阵列,自动白平衡)
  • 512 MB 内置图像存储器
  • 8位或12位传输
  • M72螺纹接口(FFD 19.55)
  • 用户自定义缺陷像素校正
  • ROI、查找表、像素合并、伽马校正、偏移量
  • 兼容GenICam
  • 曝光时间:手动/自动/外部触发
  • 集成多通道LED闪光控制器
  • 工业级TTL-24V I/O接口,含安全触发功能、可编程逻辑功能、序列器与定时器、RS232
  • 适用于洁净室

// 多功能镜头连接

传感器对齐与外壳的高结构精度确保了精准的图像再现,并为相机支架、转接环和镜头提供稳固的固定。中画幅SHR配备标准化M72螺纹,可兼容各类镜头与转接环。得益于19.55毫米的短法兰距,顶级镜头系统可针对几乎任何拍摄任务进行个性化适配。

SHR components

// 德国制造 高分辨率

大像素在相机成像质量方面具有诸多优势,其物理原理显而易见。某些高端应用需要最高分辨率和无可挑剔的图像质量,若没有相应的大像素实现最佳传输函数,则无法达成。这同样适用于最高分辨率领域——正是SHR系列专为这类任务而生。

大尺寸传感器需在相机中进行特殊处理以确保图像均匀性。针对高要求光学任务的阴影校正及用户自定义坏点校正,可实现卓越的线性度、均匀性和低噪声特性。 

我们为该类别的CMOS传感器配备最强劲的接口,以充分利用传感器的高数据传输速率。SHR系列所有相机均提供丰富的I/O功能,包含序列器和集成闪光控制器。

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)