hr 10gige

常规

型号: hr387CXGE
产品代码: F004076
产品系列: HR 10GigE
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Color
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 5,440 × 3,076 (16.70 MP)
传感器型号: Sony IMX387LQA
传感器架构(材料): cmos
快门类型: global-shutter
传感器尺寸: 18.77 × 10.61 mm (21.56 mm, 21.7mm (Type 4/3))
像素尺寸: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,12-Bit
RGB像素格式: bayer8, bayer12

时序与增益

最大帧率: 56.4 fps
曝光时间: 60 µs (max)
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC
功耗: External: 15.5 W (typical)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 80 × 70 × 70
滤光片/保护玻璃: N-BK7 - AR coating
IP防护等级: IP30
镜头接口: M58x0.75
重量: 400 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 448 MByte
非易失性存储器(闪存): 32 MByte

接口

数字接口: 10gige
接口连接器: (RJ-45)

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
白平衡模式: auto, manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

hr387CXGE

分辨率

5,440 × 3,076 (16.70 MP)

帧率

56.4 fps

数字接口

10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)