产品 // 面阵相机 // Alvium // Alvium FP3 // Alvium FP3-530 VSWIR
Alvium GM2 Overview sRGB

常规

型号: Alvium FP3-530 VSWIR
产品系列: Alvium FP3
状态: Prototype/engineering sample

传感器

传感器类型: Area scan
光谱: SWIR, Visible SWIR
光谱范围: 400 nm to 1700 nm
分辨率: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
传感器型号: Sony IMX992 | InGaAs
传感器架构(材料): InGaAs
快门类型: Global Shutter
传感器尺寸: 11.40 mm ø (Type 1/1.4)
像素尺寸: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

单色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
拜耳像素格式: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

时序与增益

最大帧率: 42
曝光时间: 36 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 2 programmable GPIOs
I/O接口: Coax, STP
电源供应: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

工作条件

工作温度(外壳: -20 °C to 65 °C (housing)

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
镜头接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 256 KByte
非易失性存储器(闪存): 1024 KByte

接口

数字接口: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
数据表 (pdf)

Alvium FP3-530 VSWIR

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX992 sensor

分辨率

2,592 × 2,056 (5.30 MP)

数字接口

FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

 

SWIR Logo

Alvium FP3-530 VSWIR innovative FPD-Link III camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)