Alvium FP3
FDP-Link III 接口用于长距离数据传输
Alvium FP3系列相机采用FPD-Link III(平板显示器连接)接口,旨在突破标准CSI-2相机的局限。凭借丰富的优质CMOS全局快门与滚动快门传感器选择,Allied Vision为市场提供了种类最齐全的PD-Link III相机产品线。这些基于CSI-2的封闭式机箱相机配备集成串行器,并提供两种坚固耐用的接口连接器可选。
Alvium FP3 - 坚固耐用且符合EMC标准
享受更灵活的线缆长度优势
配备FPD-Link III(平板显示器连接)接口的Alvium FP3相机,旨在突破标准CSI-2相机的局限。凭借超过30种高品质CMOS全局快门与滚动快门传感器的丰富选择,Allied Vision为市场提供种类最齐全的FPD-Link III相机产品线。 基于CSI-2的封闭式外壳相机配备集成串行器、2个通用输入/输出端口(GPIO),并提供两种坚固型接口连接器可选。
- 在嵌入式系统上实现快速、低开销的图像传输
- 通过GenICam for CSI-2访问丰富的机器视觉功能集
- I/O连接器支持直接触发相机或外围设备控制
为您的愿景而生
Alvium GM2 是您的理想相机,如果:
- 您需要具备灵活性的长距离高速数据传输能力。
- 您需要坚固耐用的连接器和符合EMC标准的可靠运行。
- 您需要多摄像头支持,兼具快速图像传输与低开销特性。
- 您追求高达2460万像素的高分辨率成像与高速帧率。
// 福利一览
Alvium FP3相机配备2个通用输入/输出端口(GPIO),可通过同轴电缆、STP电缆或独立I/O接口连接使用。系统配置更具灵活性。
- 多样化高品质传感器选择
- 完全符合电磁兼容性(EMC)标准
- 坚固耐用的同轴FAKRA接口或适用于STP(屏蔽双绞线)的HSD接口
- 抗冲击与抗振动性能
- 嵌入式系统中高速低开销图像传输
- 支持多摄像头系统
- 提供适用于FPD-Link III的解串器板
- 提供不同长度的纤薄STP电缆及同轴电缆
// 功能
- 分辨率:最高2460万像素
- 传感器:索尼CMOS全局快门与滚动快门传感器
- 帧率:主要取决于硬件及寄存器设置
- 外壳选项:封闭式外壳
- 镜头卡口选项:C卡口、CS卡口或S卡口(M12)
- 色度:单色、彩色
- 光谱灵敏度:从紫外线(UV)到短波红外(SWIR)
// 连接器
对于采用静态电缆的应用场景,Alvium FP3相机提供配备FAKRA连接器同轴型号,通过FAKRA同轴电缆可支持长达15米的传输距离。
针对移动电缆应用,配备HSD连接器及STP(屏蔽双绞线)电缆的Alvium FP3 STP相机更为适用。STP电缆柔韧性更佳,支持更小的弯曲半径,适用于拖链环境。 电缆长度可达10米。
// 适用于各种应用场景的理想配件
Alvium FP3相机系列可配备多种配件。点击下方按钮查看兼容镜头、接口与I/O连接器以及安装适配器。
- 不同长度的同轴电缆和屏蔽双绞线
- FPD-Link III解串器板
- 镜头:经测试的C卡口与S卡口镜头
- 安装适配器:公制与英制螺纹转换件
- 触发与I/O电缆:提供不同长度及屏蔽等级的线缆
// 完美连接——得益于强大的软件
要在您的视觉系统上操作Alvium FP3相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI-2访问模式通过GenICam功能直接控制相机,采用Alvium CSI-2驱动程序及CSI-2传输层(TL)。
- 开源CSI-2驱动程序已在GitHub上发布,支持多种板卡及系统级芯片(SoC)。请从GitHub下载源代码
- 使用CSI-2访问的GenICam需配合Vimba X的CSI-2传输层。Vimba X可与千兆网或USB相机以相同方式使用。下载Vimba X
- 高级用户可通过寄存器直接访问(DRA)控制相机。了解Alvium控制寄存器
- Video4Linux访问支持通过以下方式控制相机:
- V4L2 API
- Allied Vision V4L2查看器
- GStreamer和OpenCV等框架
- 开源CSI-2驱动程序已在GitHub上发布,支持多种开发板及系统级芯片(SoC)。请从GitHub下载源代码