相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
检测小型部件

Prosilica GT 为 Artemis vision的 visionStation™系统提供视觉解决方案

检测用于笔记本电脑和计算机组装的螺钉和螺栓等小部件非常具有挑战性。小型零部件制造商必须找到精确且经济高效的检测方法。阿尔忒弥斯视觉公司的visionStation™ 由铝精密加工而成,配有高分辨率Prosilica GT相机和照明设备,非常适合对小型零部件的检测。

 

挑战

自动化检测代替人眼:

 

螺丝螺钉等小型零件的检测,必须要克服以下挑战:

  • 空间限制:一些小型零件制造商没有足够的空间放置检视设备。因此,在考虑检测系统的主要部件(如机器视觉相机、镜头、光源和处理单元等)时,整个系统的尺寸可能变化很大。因此,了解制造商的需求和空间条件,是最基本的要求。 
  • 准确性和可重复性:仅凭肉眼检测小型零件是一项艰巨的任务,肉眼工作一段时间后会产生疲劳,从而增加操作失误和缺陷漏检的可能性。此外,保持检测方法或过程的一致性(零件的接收、放置/装载、检视和拆卸),也可能会因人而异。
  • 缺陷的识别/分类:为了成功完成零件检测,制造商必须要知道需要寻找出哪些缺陷。有些缺陷是肉眼可见的,而有些缺陷则微乎其微,以至于可能会被肉眼忽视。对于制造商来说,对所有已知的缺陷进行分类非常重要。然而,根据所生产的零件,缺陷的种类可能非常繁多,检验员必须检查种类名录以确保零件没有任何缺陷,这将会是一个漫长且代价高昂的过程。

解决方案

定制解决方案

visionStation由铝材料精密加工而成,配备了数字机器视觉相机和照明设备,能够与所执行的检测类型适配。该设备需要操作员装载,既可作为独立的检测站,也可以集成到现有生产线中。visionStation有两种尺寸,小型系统尺寸为1立方英尺,大型系统尺寸为1.5立方英尺。小型系统可容纳2英寸(5.08cm)的零件,大型系统可容纳6英寸(15.24cm)的零件。小型工作站可检测的最小缺陷尺寸公差为0.003英寸,大型工作站可检测的最小缺陷尺寸公差为0.01英寸。

visionStation使用了Microscan的Visionscape及Artermis Vision自身的visionWrangler™软件。visionWrangler为独立生产系统或部分全球网络提供了100%的产品检测、跟踪和报告。此外,它还可以收集并存储检测过程中生成的数据和图像,以备未来使用。

Artemis Vision根据制造商需要检测的零件建立visionStation系统,以进一步确保检测的精确性。一旦确定了具体的检测需求,系统将依据人体工程学和易用性进行构建与测试。这种量身定制的解决方案,使得客户能够快速完成系统设置,同时确保他们的检测需求被精准满足。

效益

灵活的自动化和可重用性

 

对于那些日均需要检测零件至少达2000个的客户而言,visionStation将是极为理想的选择。以3s检测一个零件的速度计算,一名操作员在当值过程中可以检测约10,000个零件。它能够帮助客户在操作员和生产批次之间,实现较为灵活的自动化和可重复性要求,无需通过传送带输送零件,即可实现全内联自动化。

我们之所以选择Prosilica GT,是因为它具有高分辨率和出色的动态范围。
Artemis Vision公司总裁Tom Brennan

相机:Prosilica GT

用于严苛环境下的高分辨率相机

Brennan解释道:“阿尔忒弥斯视觉公司之所以选择Prosilica GT相机,是因为它具有高分辨率和出色的动态范围,动态范围在对光源产生的零件闪亮区域进行成像时发挥着重要作用。此外,Prosilica GT可以处理visionStation的严格条件™ Prosilica GT采用坚固的摄像头设计,可在恶劣的环境中工作,并提供多种功能,如摄像头温度监测、以太网触发(ToE)和以太网供电(PoE)。"

产品亮点

  • 优秀的硬件和软件解决方案
  • 优化检测和自动化流程

  • 可按客户需求量身定制的系统

  • 相机的高动态范围可以处理光源造成的高亮问题