apllication laserbeamprofiling 1128670108

高精度相机用于激光束轮廓测量与分析

轻松分析、理解并完善您的激光设备

使用工业相机测量和分析激光束,实现精准轮廓分析。优化激光应用中的性能、稳定性和质量。

挑战与趋势

Service 04

捕捉每种激光波长,不遗漏任何细节

激光覆盖紫外、可见、近红外及短波红外波段,每个波段都需要专业的测量技术。在所有波长范围内进行精确测量具有挑战性,因为细微的差异都可能导致光束轮廓不完整或不准确。

Innovations Ideas 01

揭示所有强度下的真实光束形状

激光强度与分布存在显著差异。要获得可靠且可重复的分布曲线,同时捕捉细微变化,实属不易,否则可能危及工艺控制、产品质量或研究成果。

Modules 10

将激光轮廓测量无缝集成到复杂工作流程中

将光束轮廓分析功能集成到现有系统中颇具挑战。不一致的接口、设置延迟以及测量伪影使得获得平滑、可重复的结果始终面临困难。

技术要求

  • 红外敏感度,可精确捕捉并测量目标波长的激光束。
  • 高分辨率短波红外相机,用于更精确地表征光束宽度、形状和强度分布。
  • 适配激光束直径的传感器尺寸。
  • 高动态范围,可同时处理低强度与高强度激光束,避免饱和或灵敏度损失。
  • 高线性度确保激光束分析的可靠性。
csm Contactus header bacc430180
您有任何疑问吗?我们随时为您提供帮助。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)