相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
PCB 表面缺陷检测

Manta 相机用于 AI 缺陷检测系统

PCB 产业为台湾最具竞争力的产业之一,而自动光学检测(AOI)设备是提升PCB产能及产品良率的关键设备。AOI 设备可部署于生产线的中站,在不影响产能的前提下检查半成品,因此成为 PCB 制造过程中比重较高的必要投资,约占总投资额的15%。


碁仕科技推出 AI 瑕疵检测演示系统,该系统透过 Allied Vision Manta G-032C 专业工业相机和 Fujifilm 五百万画素高解析镜头的取像,搭配AI 深度学习算法 (Deep learning algorithm) SuaKIT AI 视觉检测软件,能实现 PCB 即时检测并标注PCB 瑕疵。

 

挑战

过检的风险

 

AOI 设备的检测流程是先利用AOI 光学扫描待检的PCB,获取清晰影像,然后经过电脑图像处理技术检查出PCB 上是否有短路、多铜及少铜、断路、缺口、毛刺、铜渣、缺件、偏斜等瑕疵。因为外观瑕疵的种类非常广泛,所以较一般电子零部件的瑕疵检测困难许多。

目前AOI 检测面临过度筛检(OVERKILL)的现象。在极高的PCB良品率的要求下,AOI 设备的参数设定非常严格,也因此AOI 检测设备容易因过于敏感而出现过筛现象。经统计PCB 过筛率高达70%,即NG 产品中其实有70%的成品是合格的。目前多采取人工进行第二次筛选,将实际合格的PCB 再度送回产线。

解决方案

碁仕科技人工智能(AI)瑕疵检测系统

 

来自台湾的碁仕科技(G4 Technology Co., Ltd) 主要致力于提供机器视觉和自动光学检测(AOI) 领域的成像解决方案,并向企业成功应用机器视觉技术提供服务,在生产製程中严格控管品质,不仅可提升产品良率确保运作效能,亦可有效降低生产检测成本。

碁仕科技推出AI 瑕疵检测系统演示,该系统透过Allied Vision Manta G-032C 专业工业相机和Fujifilm 五百万画素高解析镜头的取像,搭配 AI 深度学习算法 (Deep learning algorithm) SuaKIT AI 视觉检测软件,能实现PCB 即时检测并标注PCB 瑕疵。

效益

优化的影像判读能力

 

SUALAB的深度学习技术采用人工智能神经网络学习PCB图像,相较于传统视觉技术,该瑕疵检测系统可以分析複杂的影像,大幅提升自动化视觉检测的影像判读能力和准确度,并可将瑕疵进行自动分类。根据图像的复杂程度,深度学习算法初期需要的图像数据有所不同,一般提供50-100张即可。这意味着即使是针对每个客户公司不同的瑕疵标准,该系统也能够灵活应对。

此类相机具有高帧率,可满足实时检测的需求。

相机: Manta G-032

高品质Manta相机为PCB检测精确度和稳定性倍添助力

碁仕科技的AI瑕疵检测系统中配备的Manta G-032C相机是一款分辨率为(656 x 492) 30万像素的高品质工业相机,其80 fps的速度可以满足正常需求,一般经过15分钟时间就可建立对应神经网络模型。在实际的生产线上,每秒钟可实时处理所采集的80张图像。

“我们为此款PCB检测演示应用选择Manta相机主要是考虑到实时检测环境下的高速要求,这需要我们以较小的图片尺寸快速的传递图像,而该款相机拥有较快的帧率,可完全满足检测的速度需求。” 碁仕科技总经理Ken Chou强调。“此外,Allied Vision品牌相机的德国品质和稳定性使得其成为我们AI检测算法的理想匹配。事实上,根据应用的不同,几乎所有的Allied Vision系列相机均可做为PCB系统检测的理想选择。例如,如果客户对检测的成像质量要求很高的情况下,也可使用Allied Vision的高分辨率相机系列,例如Prosilica GT。”

了解更多

 

亮点

  • 可靠的工业级相机可在80帧/秒的速度下获取图像
  • PCB 缺陷可被实时检测、标记和分类
  • 大幅提升自动化视觉检测的影像判读能力和准确度