Allied Vision是全球知名的相机制造商之一,并已通过 DIN EN ISO 13485 医疗设备质量管理标准认证。我们的专家将将在项目生命周期全程为您服务,通过最广博的专业知识为您解答医学应用相关的所有问题。
我们的 Alvium 系列相机(也提供主板级版本)全面支持 Mipi CSI-2接口、GenICam 视觉标准,让您能够轻松地开始原型开发,例如通过我们的 Jetson 入门套件进行开发。我们的 CSI-2驱动程序开源免费提供,用户可在 Github 网站下载。如果您需要更进一步的嵌入式支持,我们可以为您和 NVIDIA、Connect Tech、Antmicro 以及其他众多优秀的合作伙伴牵线搭桥。