pharma 1309347491

工业相机在药品检测中的应用

确保药品安全、质量与可追溯性

使用工业相机检测片剂、小瓶、注射器、标签及序列化标识。确保剂量准确性、可追溯性及无瑕疵生产,保障药品安全输送。

挑战与趋势

Medical

确保每个单元都可追溯

制药企业必须在确保序列化与标签无瑕疵的同时,满足严格的法规要求。条形码、有效期或批号等数据的细微不匹配都可能导致生产中断并影响合规流程。

Analysis 02

检测隐藏或复杂缺陷

颗粒、微缺陷或剂量失误在多变的光照与材料条件下要求绝对精准。确保大规模生产中的产品纯度与完整性始终是持续的挑战。

Manufactoring

跨集成检测系统管理复杂性

制药生产线集成了多台摄像机、检测站和数据接口,这些设备必须实现完美同步运行。要确保这些经过验证的系统保持可靠性并实现全程可追溯,需要持续的协调工作和精准的文档记录。

技术要求

  • 坚固耐用的IP65/IP67防护等级高分辨率相机,适用于制药环境中的可靠检测
  • 高色彩保真度,适用于包装、片剂及诊断应用的检测
  • 快速图像采集与高速传输率,助力提升制药生产效率 
  • 先进触发选项与同步照明技术,实现工艺流程精准同步 
  • 短波红外技术可透视不透明包装或泡罩材料 
csm Contactus header bacc430180
您有任何疑问吗?我们随时为您提供帮助。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)