应用 // 医药与生命科学 // 内窥镜检查
iStock 981992606

内窥镜检查中用于柔性内窥镜的紧凑型相机

通过精准、无压力的内镜解决方案提升患者安全

在内窥镜检查过程中捕捉清晰的高分辨率图像。通过可靠的成像解决方案,提升诊断精度、治疗准确性及患者预后效果。

挑战与趋势

Analysis 02

访问受限,需最高精度

微小光学点的操作使导航和可视化变得极其困难。每一毫米都至关重要,遗漏细节可能危及诊断或手术安全。

Optimization Support 04

确保无菌状态,不影响工作流程

一次性内窥镜承诺提供无菌即用设备,但在时间压力下,平衡卫生要求与快速、经济高效的患者护理仍具挑战性。

Analysis 03

复杂解剖结构中的高分辨率成像

微创手术要求极致的清晰度与一致性。传感器体积缩小与分辨率提升的双重挑战,正考验着实时成像、人工智能检测及复杂解剖结构可视化技术的能力。

技术要求

  • 小型化摄像头,可轻松集成于柔性、半柔性及刚性内窥镜中
  • 高分辨率、低延迟摄像头,支持机器人辅助内窥镜检查并实现实时诊断
  • 兼具成本效益与集成图像处理功能,适用于一次性内窥镜
  • 高带宽设计,确保微创手术过程中数据传输的可靠性与实时性
csm Contactus header bacc430180
您有任何疑问吗?我们随时为您提供帮助。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)