fxo547CCX

一般

型號: fxo547CCX
產品編號: F002129
產品系列: FXO CoaXPress
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
感測器型號: Sony IMX547
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, 8.8mm (Type 1/1.8))
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 12-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer12

影像性能

動態範圍: 72 dB
訊噪比: 39 dB

時序與增益

最大影格率: 124 fps
曝光時間: 7 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 8 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 65 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 70 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃: IR-Cut 680
防護等級: IP30
鏡頭接口: C-Mount
重量: 240 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: cxp-12 with 1 connection
介面連接器: (micro-BNC)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto, external
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: roi, lut, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo547CCX

解析度

2,448 × 2,048 (5.00 MP)

影格率

124 fps

數位介面

CXP-12 with 1 connection

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.