fxo 10gige

一般

型號: fxo537CXGE
產品編號: F002359
產品系列: FXO 10GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
感測器型號: Sony IMX537
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 6.71 × 5.61 mm (8.75 mm, Type 1/1.8)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 12-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer12

時序與增益

最大影格率: 242.2 fps
曝光時間: 5 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 10 to 25VDC
功耗: External: 12 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 76 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃: IR-Cut - 680nm
防護等級: IP30
鏡頭接口: C-Mount
重量: 240 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 896 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: 10gige
介面連接器: (RJ-45)
視覺標準: GigE Vision 2.0, 3.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto, external
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: roi, lut, color-transformation, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo537CXGE

解析度 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
影格率 242.2 fps
數位介面 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.