產品 // 區域掃描相機 // EoSens // EoSens21MCX12-M58
EoSens21MCX12-M58

一般

型號: EoSens21MCX12-M58
產品編號: F006217
產品系列: EoSens CoaXPress-12
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 350 nm to 1000 nm
解析度: 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
感測器型號: Gpixel GSPRINT4521
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 23.04 × 18.43 mm (29.51 mm, Type APS-C)
像素大小: 4.50 µm × 4.50 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 10-bit, 12-bit
單色像素格式: mono8, mono10, mono12

時序與增益

最大影格率: 230 fps
最大影格率 ROI 模式: 5120 x 4096 | 230 fps, 5120 x 3072 | 305 fps, 5120 x 1024 | 891 fps, 5120 x 128 | 5540 fps, x | 12560 fps,
曝光時間: 4 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 12 to 24VDC
功耗: External: 21 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 55 × 80 × 80
防護等級: IP30
鏡頭接口: M58x0.75
重量: 630 g

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)
視覺標準: CoaXPress 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: external
增益模式: digital, analog
白平衡模式: true
影像控制功能: roi, mirror-image

EoSens21MCX12-M58

解析度 5,120 × 4,096 (21.00 MP)
影格率 230 fps
數位介面 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.