Alvium G1 Overview sRGB

一般

型號: Alvium G1-812 UV
產品系列: Alvium G1
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: UV
光譜範圍: 200 nm to 1000 nm
解析度: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
感測器型號: Sony IMX487
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: Mono8 (default)

時序與增益

最大影格率: 14 fps
曝光時間: 26 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 GPIOs (LVTTL)
光隔離線: 1 input, 1 output
電源供應: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
功耗: External power: 4.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.6 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 41 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 32 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-812 UV

解析度 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
影格率 14 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
  UV Logo

Alvium G1-812 UV innovative GigE camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.