製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumG1 // Alvium G1-812 UV
Alvium G1 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G1-812 UV
製品シリーズ: Alvium G1
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: UV
スペクトル範囲: 200 nm to 1000 nm
解像度: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
センサーモデル: Sony IMX487
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono8 (default)

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 14 fps
露光時間: 26 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 4.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.6 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 32 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-812 UV

解像度 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
フレームレート 14 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
  UV Logo

Alvium G1-812 UV innovative GigE camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.