一般
| 型號: | Alvium G1-2050 |
| 產品系列: | Alvium G1 |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Color, Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 300 nm to 1100 nm |
| 解析度: | 5,496 × 3,672 (20.20 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX183 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS) |
| 感測器尺寸: | 13.1 × 8.8 mm (15.9 mm, Type 1) |
| 像素大小: | 2.40 µm × 2.40 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 10-bit |
| YUV 像素格式: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGB 像素格式: | BGR8, RGB8 (default) |
| Bayer 像素格式: | BayerRG12 |
影像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 80 % |
時序與增益
| 最大影格率: | 5 fps |
| 曝光時間: | 48 µs to 10 s |
| 增益: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| 光隔離線: | 1 input, 1 output |
| 電源供應: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| 功耗: | External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.9 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 41 × 29 × 29 |
| 鏡頭接口: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 70 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 32 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-2050
| 解析度 | 5,496 × 3,672 (20.20 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 5 fps |
| 數位介面 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-2050 innovative GigE camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.