一般
| モデル: | mini1MGE-FGM2 |
| 製品コード: | F006093 |
| 製品シリーズ: | Mini GigE |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| センサーモデル: | ON Semi LUPA1300-2 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, Type 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 14.00 µm × 14.00 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 506 fps |
| 最大フレームレート ROIモード: | 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 718 fps, 1280 x 512 | 1008 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 512 x 512 | 2032 fps, 320 x 240 | 5672 fps, 128 x 100 | 18610128 fps, 10 x 79535 | fps, |
| 露光時間: | 2 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 2 x Optical isolated input, 1 x Optical isolated input, |
| 電源: | 10.5 to 30VDC |
| 消費電力: | External: 7.5 W (typical) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 92 × 63 × 63 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | FG-Mount |
| 重量: | 330 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | gige |
| インターフェースコネクタ: | (RJ-45) |
FW機能 - 画像制御
| ゲインモード: | digital, analog |
| 画像制御機能: | roi, mirror-image, dpc |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | external |
mini1MGE-FGM2
| 解像度 | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 506 fps |
| デジタルインターフェース | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.