一般
| モデル: | Prosilica GT 1930 |
| 製品シリーズ: | Prosilica GT |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| 解像度: | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX174 |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 11.34 × 7.13 mm (13.4 mm, Type 1/1.2) |
| ピクセルサイズ: | 5.86 µm × 5.86 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 70 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 50 fps |
| 露光時間: | 28 µs to 85 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 特定の非絶縁線: | 1 |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 消費電力: | 2.9 W at 12 VDC; 3.5 W PoE |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 86 × 53 × 33 |
| 重量: | 211 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 128 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 1930
2.35 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor
| 解像度 | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 50 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT1930 is a 2.35 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT1930 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX174 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.