製品 // エリアカメラ // Mako // Mako G-223
Mako G-223

一般

モデル: Mako G-223
製品シリーズ: Mako
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
解像度: 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
センサーモデル: CMOSIS/ams CMV2000
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.26 × 5.98 mm (12.7 mm, Type 2/3)
ピクセルサイズ: 5.50 µm × 5.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
YUVピクセルフォーマット: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGBピクセルフォーマット: BGR8Packed, RGB8Packed
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 77 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 49 fps
露光時間: 30 µs to 153 s
ゲイン: 0.0 dB to 26.0 dB

I/Oと電源

光絶縁線: 1 input, 3 outputs
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
消費電力: 2.4 W at 12 VDC; 2.8 W PoE

動作条件

動作温度(筐体): 5 °C to 45 °C (housing temperature)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 61 × 29 × 29
重量: 80 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 64 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Mako G-223

GigE Vision camera, CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor, 49.5 fps

解像度 2,048 × 1,088 (2.20 MP)
フレームレート 49 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Mako G-223 is a 2.2 megapixel GigE machine vision camera that incorporates the high quality Type 2/3 (12.7 mm diagonal) CMOSIS/ams CMV2000 CMOS sensor. At full resolution, this camera runs 49.5 frames per second. With a smaller region of interest, higher frame rates are possible.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.