一般
| モデル: | fxo992MXGE |
| 製品コード: | F002338 |
| 製品シリーズ: | FXO SWIR |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | eXtended SWIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 2,560 × 2,048 (5.20 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX992 | InGaAs |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 8.83 × 7.07 mm (11.31 mm, 11.4mm (Type 1/1.4)) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | mono8, mono10, mono12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 132.6 fps |
| ゲイン: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 電源: | 10 to 25VDC |
| 消費電力: | External: 10 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -10 °C to 60 °C |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 76 × 50 × 50 |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 240 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 896 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 32000 MByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | 10gige |
| インターフェースコネクタ: | (RJ-45) |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual, auto |
| ゲインモード: | auto, manual |
| 画像制御機能: | roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc, dopo |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | internal, software, external |
| カメラ制御機能: | User Sets, PWM(4), Sequencer, |
fxo992MXGE
解像度
2,560 × 2,048 (5.20 MP)
フレームレート
132.6 fps
デジタルインターフェース
10gige
Do you have any questions? We are here to help.