製品 // エリアカメラ // FXO // fxo990MCX
fxo990MCX

一般

モデル: fxo990MCX
製品コード: F002134
製品シリーズ: FXO SWIR
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: eXtended SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX990 | InGaAs
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 6.4 × 5.12 mm (8.2 mm, 8.2mm (Type 1/2))
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono12

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 57 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 134 fps
露光時間: 15 µs to 500.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 42.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 7 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 65 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 70 × 50 × 50
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 240 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32000 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 1 connection
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, nuc, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo990MCX

解像度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

フレームレート

134 fps

デジタルインターフェース

CXP-12 with 1 connection

 

SWIR Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.