EoSens9.5MCX12-FF

一般

モデル: EoSens9.5MCX12-FF
製品コード: F006220
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-12
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 380 nm to 1000 nm
解像度: 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
センサーモデル: Luxima LUX9506
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 26.62 × 14.98 mm (30.55 mm, Type 2)
ピクセルサイズ: 6.50 µm × 6.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit, 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono10, mono12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 503 fps
最大フレームレート ROIモード: 4096 x 2304 | 503 fps, 1920 x 1080 | 2243 fps, 1280 x 720 | 4898 fps, 640 x 480 | 13498 fps, 4096 x 100 | 11039 fps, 512 x 512 | 15767 fps, 512 x 8 | 225000 fps,
露光時間: 2 µs to 40.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 12.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 1 x LVDS input, 1 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: Power over CoaXPress only
消費電力: 21 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 49 × 80 × 80
IP等級: IP30
レンズマウント: Flat Front
重量: 630 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: digital, analog
画像制御機能: roi, mirror-image, dpc, shading-correction

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, trigger-over-cxp

EoSens9.5MCX12-FF

解像度 4,096 × 2,304 (9.50 MP)
フレームレート 503 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.