製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium 1500 C-501 NIR
Alvium Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1500 C-501 NIR
製品シリーズ: Alvium C
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible NIR
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
センサーモデル: ON Semi AR0522
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Rolling shutter (RS)
センサーサイズ: 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
ピクセルサイズ: 2.20 µm × 2.20 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: RGB3, RGB888 (default)

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 84 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 68 fps
露光時間: 8 µs to 480.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 24.1 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Typical: 1.9 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 40 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-501 NIR

Embedded vision CSI-2 camera with AR0522 sensor

解像度 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
フレームレート 68 fps
デジタルインターフェース MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-501 NIR innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.