Alvium G1 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G1-131
製品シリーズ: Alvium G1
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono or Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
センサーモデル: Teledyne e2v EV76C560
センサー構造(材料): CMOS
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 9 mm ø (Type 1/1.8)
ピクセルサイズ: 5.30 µm × 5.30 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed
YUVピクセルフォーマット: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット: RGB8 (default), BGR8
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 60 fps

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX or IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 2.2 W (typical) | Power over Ethernet: 2.5 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 32 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-131

解像度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

フレームレート

60 fps

デジタルインターフェース

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-131 innovative GigE camera with e2v EV76C560 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.