製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-1240
Alvium U Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 U-1240
製品シリーズ: Alvium 1800 U
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 4,024 × 3,036 (12.20 MP)
センサーモデル: Sony IMX226
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
センサーサイズ: 7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7)
ピクセルサイズ: 1.85 µm × 1.85 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit
YUVピクセルフォーマット: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB8 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 74 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 35 fps
露光時間: 11 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 4 programmable GPIOs
電源: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
消費電力: USB power: 3.1 W (typical) | Ext. power: 3.3 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 38 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 65 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
ビジョン規格: USB3 Vision

Alvium 1800 U-1240

Versatile USB camera with IMX226 sensor

解像度 4,024 × 3,036 (12.20 MP)
フレームレート 35 fps
デジタルインターフェース Usb3.0

Alvium 1800 U-1240 innovative USB camera with Sony IMX226 rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.