製品 // エリアカメラ // Alvium // AlviumC // Alvium 1800 C-1242
Alvium C Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 C-1242
製品シリーズ: Alvium C
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX545
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.3 × 8.2 mm (14 mm, Type 1/1.1)
ピクセルサイズ: 2.74 µm × 2.74 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
モノクロピクセルフォーマット: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUVピクセルフォーマット: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 68 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 40 fps
露光時間: 11 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 programmable GPIOs
電源: 5 VDC over MIPI CSI-2
消費電力: Typical: 3.2 W

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 26 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 40 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1242

Embedded vision CSI-2 camera with IMX545 sensor

解像度 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
フレームレート 40 fps
デジタルインターフェース MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1242 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX545 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.