Alvium C Overview sRGB

一般

型號: Alvium 1800 C-1242
產品系列: Alvium C
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 300 nm to 1100 nm
解析度: 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
感測器型號: Sony IMX545
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 11.3 × 8.2 mm (14 mm, Type 1/1.1)
像素大小: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 像素格式: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer 像素格式: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 68 %

時序與增益

最大影格率: 40 fps
曝光時間: 11 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 programmable GPIOs
電源供應: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Typical: 3.2 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 26 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 40 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1242

Embedded vision CSI-2 camera with IMX545 sensor

解析度 4,128 × 3,008 (12.40 MP)
影格率 40 fps
數位介面 MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-1242 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX545 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.